25 MM T1 SS CTL 4521.000

25 MM T1 SS CTL 4521.000
60 Case, système métrique

60 Case , 25 mm Diamètre, Système métrique, Acier inoxydable 440 C50 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 25.4 mm  Max: 4521.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Tous les arbres prépercés contiennent les dimensions Y standard (Y1=Y2). La dimension Y décrit la distance depuis le centre du ou des trous prépercés les plus proches de la ou des extrémités de l'arbre.
  • L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Prépercé, configuration de trous T1
Matériau, arbre 440C Acier inoxydable
Fini de surface 0,20 Ra µm
Classe de tolérance Class MM
Robustesse 50 Rockwell C Min.
Rectitude 0,0254 mm par pied, cumulé (0,051 mm TIR)
Prépercé (PD) en option Prépercé
Longueur 4 521,0 mm / 178,0 in
Diamètre 25 mm / 0,984 in
Profondeur du boîtier, minimum 2,030 mm / 0,080 in
Arrondi 0,00200 mm / 0,00008 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?